- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Piezas de presión con resorte
- Pernos de bloqueo
- K2047
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura de argolla de plástico
- K1502
Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y accionamiento a distancia
- K2042
Distribuidores de cable Bowden para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia
- K2116
Cables Bowden para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia
- K2023
Cables de acero con pieza terminal
- K2024
Fundas de tracción con tubo interior
- K2025
Fundas terminales
- K2026
Tornillos de ajuste
- K2027
Bosquillas roscadas de apriete con tornillo prisionero
- K1584
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con palanca excéntrica de plástico
- K2109
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión corta con palanca excéntrica de plástico
- K1744
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable
- K1495
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y botón de maniobra de plástico
- K1845
Pie magnetische para antenas WLAN
- K1846
Cable de extensión para antenas WLAN
- K0338
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico
- K1096
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y seguro roscado
- K1149
Pernos de bloqueo de acero con botón de maniobra de plástico y marca de enclavamiento
- K1213
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y mecanismo de bloqueo
- K0630
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo extendida
- K2000
Pernos de bloqueo Mini de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico
- K2001
Pernos de bloqueo Mini de fundición inyectada de cinc con botón de maniobra de plástico y brida roscada
- K0631
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico
- K1097
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable versión estrecha con botón de maniobra de plástico y seguro roscado
- K1698
Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable
- K0632
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de acero inoxidable
- K2194
Pernos de bloqueo de acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de acero inoxidable
- K0735
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico
- K0339
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, con tapa
- K0747
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico
- K0635
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable
- K0346
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico
- K0347
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa, sin collar, con botón de maniobra de plástico, con tapa
- K0636
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable
- K1839
Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado
- K1840
Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado
- K1290
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo
- K0665
Anillos distanciadores acero inoxidable
- K2146
Juego de fijación de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas
- K0736
Casquillo cónico de acero o acero inoxidable para pernos de bloqueo de precisión
- K0736
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo cilíndrica
- K0736
Casquillo cilíndrico de acero o acero inoxidable para pernos de bloqueo de precisión
- K0736
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo cónica
- K1300
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque
- K1124
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura en T de plástico
- K0359
Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico y clavija de bloqueo cónica
- K0360
Casquillo cónico de acero para pernos de bloqueo de precisión
- K0361
Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico y clavija de bloqueo cilíndrica
- K0362
Casquillo cilíndrico de acero para pernos de bloqueo de precisión
- K1833
Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica
- K1834
Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica
- K1835
Casquillos de acero, cónicos
- K1098
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y seguro roscado
- K0748
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico
- K0340
Pernos de bloqueo de acero con gancho de tracción
- K0341
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con vástago roscado
- K0342
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con anilla de tracción de acero inoxidable
- K0343
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con botón de maniobra de plástico
- K0633
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo extendida
- K0634
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable
- K0344
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con botón de maniobra de plástico, con tapa
- K1116
Pernos de bloqueo neumáticos de acero o acero inoxidable
- K0344
Arandela roscada
- K0345
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con vástago roscado
- K1582
Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico
- K1583
Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico y señalización óptica del cierre
- K0245
Pernos de bloqueo de acero con empuñadura en estrella de cinco picos de plástico
- Pasadores de bloqueo
- Pernos de bloqueo de bola
- Pernos enchufables
- Cables de retención, cadenas de bolas
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K2047_DPernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, con empuñadura de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar el rebote de la clavija de bloqueo, se debe utilizar la forma C o la forma D.Material:Versión de acero:
Casquillo roscado de acero de corte fácil.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de argolla termoplástica. Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo no endurecida: Casquillo roscado cromado en azul. Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo no endurecida: Partes de acero con acabado natural.Indicación:Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.A petición:Otras carreras a petición.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2047.0404080 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0.00 € | | K2047.0415100 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0.00 € | | K2047.0426120 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0.00 € | | K2047.0438160 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0.00 € | | K2047.0404081 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0.00 € | | K2047.0415101 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0.00 € | | K2047.0426121 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0.00 € | | K2047.0438161 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0.00 € | | K2047.040408084 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0.00 € | | K2047.041510084 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0.00 € | | K2047.042612084 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0.00 € | | K2047.043816084 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0.00 € | | K2047.040408184 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0.00 € | | K2047.041510184 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0.00 € | | K2047.042612184 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0.00 € | | K2047.043816184 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0.00 € | | K2047.1404080 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0.00 € | | K2047.1415100 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0.00 € | | K2047.1426120 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0.00 € | | K2047.1438160 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0.00 € | | K2047.1404081 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0.00 € | | K2047.1415101 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0.00 € | | K2047.1426121 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0.00 € | | K2047.1438161 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0.00 € | | K2047.140408084 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0.00 € | | K2047.141510084 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0.00 € | | K2047.142612084 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0.00 € | | K2047.143816084 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0.00 € | | K2047.140408184 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0.00 € | | K2047.141510184 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0.00 € | | K2047.142612184 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0.00 € | | K2047.143816184 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|