- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K2321Troqueles de asiento con tapón de sellado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Tratado en caliente.Indicación:Troquel de asiento para colocar la presión la bola en el manguito. El proceso de instalación a presión se suele realizar a mano con un martillo o con una prensa. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D4 | D5 | L4 | L5 | S | X | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2321.030 | 3 | 9,5 | 2,8 | 127 | 10 | 1,2 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.040 | 4 | 9,5 | 3,8 | 127 | 10 | 1,5 | 0,2 |  | | 0.00 € | | K2321.050 | 5 | 9,5 | 4,8 | 127 | 12,7 | 2 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.060 | 6 | 9,5 | 5,8 | 127 | 20 | 2,5 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.070 | 7 | 9,5 | 6,7 | 127 | 20 | 3 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.080 | 8 | 9,5 | 7,7 | 127 | 33 | 3,5 | 0,3 |  | | 0.00 € | | K2321.090 | 9 | 12,7 | 8,7 | 127 | 38 | 4 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.100 | 10 | 12,7 | 9,7 | 127 | 38 | 4,5 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.120 | 12 | 12,7 | 11,7 | 127 | 38 | 5,5 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.140 | 14 | 19 | 13,7 | 127 | 38 | 6,35 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.160 | 16 | 19 | 15,7 | 127 | 38 | 7 | 0,6 |  | | 0.00 € | | K2321.180 | 18 | 19 | 17,7 | 127 | 38 | 8 | 0,6 |  | | 0.00 € | | K2321.200 | 20 | 25,4 | 19,7 | 127 | 46 | 9 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K2321.220 | 22 | 25,4 | 21,7 | 127 | 46 | 10 | 0,8 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|