Grupos de mercancía
Conectores para tubos, pies articulados plástico
K0490

Conectores para tubos, pies articulados plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Negro. Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.Indicación:Los conectores de tubo de pies articulados se pueden ajustar de forma continua a 180º.
El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores K0492 en el tubo correspondiente.
A petición:Palanca de sujeción de plástico para fijación.Accesorios:- Casquillos reductores K0492
- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493
Tener en cuenta:Par de apriete de los tornillos de sujeción:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0490 Conectores para tubos, pies articulados plástico 705 kB
 Indicación técnica sobre el sistema de conexión de tubos de termoplástico 129 kB

Planos

Conectores para tubos, pies articulados plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

BCDEFGHKLNOPRSCADAcc.PrecioPedir
K0490.18185,3 (2x)302526,5405020-655352134M6x18  0.00 €
K0490.30306,5 (4x)454041,5607532,560100,57,57528,552,5M8x25  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33