- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0926Dispositivo de sujeción pivotante mini |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido. Empuñadura de plástico.Versión:tratado en caliente y bruñido o niquelado.Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente cuando los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.
* Fuerza manual admisible para la empuñadura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 1 | Superficie cuerpo de base | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0926.0100 | a la izquierda | bruñido | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 0.00 € | | K0926.01001 | a la izquierda | niquelado | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 0.00 € | | K0926.0150 | a la izquierda | bruñido | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 0.00 € | | K0926.01501 | a la izquierda | niquelado | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 0.00 € | | K0926.0200 | a la izquierda | bruñido | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 0.00 € | | K0926.02001 | a la izquierda | niquelado | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 0.00 € | | K0926.0300 | a la izquierda | bruñido | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 0.00 € | | K0926.03001 | a la izquierda | niquelado | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 0.00 € | | K0926.1100 | a la derecha | bruñido | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 0.00 € | | K0926.11001 | a la derecha | niquelado | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 0.00 € | | K0926.1150 | a la derecha | bruñido | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 0.00 € | | K0926.11501 | a la derecha | niquelado | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 0.00 € | | K0926.1200 | a la derecha | bruñido | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 0.00 € | | K0926.12001 | a la derecha | niquelado | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 0.00 € | | K0926.1300 | a la derecha | bruñido | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 0.00 € | | K0926.13001 | a la derecha | niquelado | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 0.00 € | |
Referencia | Versión 1 | Superficie cuerpo de base | S | T | U | V | X mín. | X máx. | Y mín. | Y máx. | F N | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0926.0100 | a la izquierda | bruñido | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |  | | 0.00 € | | K0926.01001 | a la izquierda | niquelado | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100 |  | | 0.00 € | | K0926.0150 | a la izquierda | bruñido | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |  | | 0.00 € | | K0926.01501 | a la izquierda | niquelado | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150 |  | | 0.00 € | | K0926.0200 | a la izquierda | bruñido | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |  | | 0.00 € | | K0926.02001 | a la izquierda | niquelado | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200 |  | | 0.00 € | | K0926.0300 | a la izquierda | bruñido | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |  | | 0.00 € | | K0926.03001 | a la izquierda | niquelado | 57 | M11 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300 |  | | 0.00 € | | K0926.1100 | a la derecha | bruñido | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |  | | 0.00 € | | K0926.11001 | a la derecha | niquelado | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100 |  | | 0.00 € | | K0926.1150 | a la derecha | bruñido | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |  | | 0.00 € | | K0926.11501 | a la derecha | niquelado | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150 |  | | 0.00 € | | K0926.1200 | a la derecha | bruñido | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |  | | 0.00 € | | K0926.12001 | a la derecha | niquelado | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200 |  | | 0.00 € | | K0926.1300 | a la derecha | bruñido | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |  | | 0.00 € | | K0926.13001 | a la derecha | niquelado | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|