- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0119Elementos de ajuste de altura de acero o acero inoxidable con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónVersión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 10 mm a 39 mm. La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F. Accesorios:K0691 Arandelas de ajuste esféricas. K0787 Llave de gancho con saliente DIN 1810A ampliada. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | Para tornillo | D1 | D2 | H mín.
| H máx.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0119.1006 | acero para temple y revenido | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 |  |  | 0.00 € | | K0119.1406 | acero para temple y revenido | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 |  |  | 0.00 € | | K0119.1408 | acero para temple y revenido | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 |  |  | 0.00 € | | K0119.1410 | acero para temple y revenido | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 |  |  | 0.00 € | | K0119.1810 | acero para temple y revenido | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 |  |  | 0.00 € | | K0119.1812 | acero para temple y revenido | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 |  |  | 0.00 € | | K0119.1816 | acero para temple y revenido | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 |  |  | 0.00 € | | K0119.2316 | acero para temple y revenido | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 |  |  | 0.00 € | | K0119.2320 | acero para temple y revenido | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 |  |  | 0.00 € | | K0119.2324 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 |  |  | 0.00 € | | K0119.2920 | acero para temple y revenido | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 |  |  | 0.00 € | | K0119.2924 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 |  |  | 0.00 € | | K0119.2930 | acero para temple y revenido | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 |  |  | 0.00 € | | K0119.3924 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 |  | | 0.00 € | | K0119.3930 | acero para temple y revenido | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 |  | | 0.00 € | | K0119.10061 | acero inoxidable | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 |  |  | 0.00 € | | K0119.14061 | acero inoxidable | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 |  |  | 0.00 € | | K0119.14081 | acero inoxidable | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 |  |  | 0.00 € | | K0119.14101 | acero inoxidable | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 |  |  | 0.00 € | | K0119.18101 | acero inoxidable | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 |  |  | 0.00 € | | K0119.18121 | acero inoxidable | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 |  |  | 0.00 € | | K0119.18161 | acero inoxidable | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 |  |  | 0.00 € | | K0119.23161 | acero inoxidable | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 |  |  | 0.00 € | | K0119.23201 | acero inoxidable | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 |  |  | 0.00 € | | K0119.23241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 |  |  | 0.00 € | | K0119.29201 | acero inoxidable | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 |  |  | 0.00 € | | K0119.29241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 |  |  | 0.00 € | | K0119.29301 | acero inoxidable | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 |  |  | 0.00 € | | K0119.39241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 |  | | 0.00 € | | K0119.39301 | acero inoxidable | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|