- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- K1566
Extensiones parciales de carriles telescópicos de acero para montaje en ranura, capacidad de carga hasta 10 kg
- K1567
Extensiones parciales de carriles telescópicos de acero para montaje en ranura, capacidad de carga hasta 12 kg
- K2368
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 15 kg
- K1568
Sobre extensiones de carriles telescópicos de acero para montaje en ranura, capacidad de carga hasta 20 kg
- K2089
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 20 kg
- K2090
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 30 kg
- K1569
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 30 kg
- K2379
Carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, extensión parcial a los dos lados, capacidad de carga hasta 35 kg
- K1571
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 35 kg
- K1572
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 35 kg
- K1573
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, capacidad de carga hasta 35 kg
- K1574
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, capacidad de carga hasta 35 kg
- K1575
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 40 kg
- K2380
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 45 kg
- K1577
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 45 kg
- K2382
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial a los dos lados, capacidad de carga hasta 50 kg
- K2383
Carriles telescópicos de aceropara montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg
- K1710
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg
- K2381
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg
- K2384
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 55 kg
- K1578
Sobre extensiones de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 60 kg
- K1579
Sobre extensiones de carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, capacidad de carga hasta 60 kg
- K2385
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg
- K1711
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg
- K1712
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg
- K1713
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg
- K1714
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg
- K1715
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 80 kg
- K2367
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 80 kg
- K1580
Sobre extensiones de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 90 kg
- K2365
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 100 kg
- K2366
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 90 kg
- K2092
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con sobre extensión, capacidad de carga hasta 90 kg
- K1716
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 90 kg
- K2393
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos
- K2364
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 100 kg
- K2369
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 100 kg
- K2392
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 124 kg
- K2390
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 82 kg
- K2093
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos
- K2094
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos
- K2095
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos
- K1717
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 160 kg
- K1718
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 160 kg
- K1719
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg
- K1720
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg
- K1721
Carriles telescópicos de aluminio para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 300 kg
- K2018
Carriles telescópicos de acero forma doble T, extensión completa, capacidad de carga hasta 305 kg
- K2073
Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa, capacidad de carga hasta 420 kg
- K2074
Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa, capacidad de carga hasta 480 kg
- K2019
Carriles telescópicos de acero disposición doble, extensión completa, capacidad de carga hasta 133 kg
- K2020
Carriles telescópicos de acero extensión parcial, capacidad de carga hasta 741 kg
- K2021
Carriles telescópicos de acero forma S, extensión completa, capacidad de carga hasta 459 kg
- K2022
Rodamiento de bolas lineal con barras interiores, acero, capacidad de carga hasta 3.959 kg
- K2087
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 68 kg
- K2088
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 68 kg
- K2391
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 20 kg
- K2091
Carriles telescópicos de acero, con sobre extensión, para montaje lateral, capacidad de carga hasta 68 kg
- K2386
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 68 kg
- K2387
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 68 kg
- K2388
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 68 kg
- K2389
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg
- K2096
Escuadras de montaje de acero inoxidable para carriles telescópicos
- K2097
Empuñaduras de acero con unidad de bloqueo
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K2368Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los carriles telescópicos son ideales para aplicaciones de hasta 15 kg y ofrecen una extensión completa que permite acceder fácilmente a la parte trasera del cajón. Con un grosor de carril de 19,5 mm, son perfectos para espacios reducidos. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, el carril es resistente a la corrosión y funciona a temperaturas de -80 °C a +500 °C, por lo que es ideal para frigoríficos, hornos y aplicaciones industriales de alta temperatura. Además, está fabricado con materiales aptos para uso alimentario y cumple todas las normas de seguridad alimentaria.Material:Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034. Versión:Carriles con acabado natural. Jaulas de bolas con acabado natural. Bolas con acabado natural.Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es similar a la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
Si se montan en horizontal, la capacidad de carga es un 75 % inferior.
Los tornillos de fijación no deben superar una altura de cabeza de 3 mm y un diámetro de cabeza de 8 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otros componentes del carril.
Los carriles se suministran con una película protectora azul, que debe retirarse antes de su uso.Rango de temperatura:-80 °C a +500 °C. Posible decoloración de la superficie por encima de 300 °C.Montaje:Durante la instalación, el carril central debe colocarse de modo que el orificio de acceso coincida con la posición del tornillo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|