- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1539Maznice ocelové ve vzorkovníku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Maznice v přehledném vzorkovníku v různých tvarech a velikostech závitu.
Maznice kuželového tvaru provedení A (přímé) podle DIN 71412: 25 kusů M6x1 25 kusů M8x1 15 kusů M10x1 15 kusů G1/8''
Maznice kuželového tvaru provedení B (45°) podle DIN 71412: 10 kusů M6x1 10 kusů M8x1 5 kusů M10x1 5 kusů G1/8''
Maznice kuželového tvaru provedení B (90°) podle DIN 71412: 10 kusů M6x1 10 kusů M8x1 5 kusů M10x1 5 kusů G1/8''Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Obsah | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1539.140 | 140 kusů | | | 76,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|