Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:1. Závěrné pouzdro z termoplastu - polyamidu 66, černé.

2. Víčko uzávěru z termoplastu - polyamidu 66, červené.

3. Vzduchový filtr z polyuretanu (PU-pěna), jemnost filtru 40 µm

4. Ploché těsnění, gumové (NBR).

5. Upevňovací šroub, z oceli, poniklovaný.

6. Zaskakovací díl z termoplastu - polyamidu 66, černý.

7. Dorazová vložka z termoplastu - polyamidu 66, černá.

8. Upevňovací matice z polyamidu 66, černá.

9. O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.

10. Plnicí sítko z termoplastu z polypropylenu, černé.

11. Řetěz z nerezové oceli.
Upozornění:Teplotní odolnost až do 80 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0470 Plnicí hrdla 266 kB

Výkresy

Plnicí hrdla

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3LL1L2SCADPřís.CenaObjednat
K0470.706020703855M60X246,588802 - 8 11,44 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33