- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1135Maznice ploché podle DIN 3404 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Maznice s plochou hlavou jsou vhodné zejména pro mazací místa, která vyžadují velký mazací prostor, jelikož díky své konstrukci zaručují vysoký průchod maziva. Zásluhou stabilní konstrukce se maznice s plochou hlavou používají přednostně na strojích s vysokým vnějším namáháním.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1135.11006100 | ocel | M6x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | K1135.11008100 | ocel | M8x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | K1135.11010100 | ocel | M10x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | K1135.11018 | ocel | G1/8 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | K1135.11606100 | ocel | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,23 € | | K1135.11608100 | ocel | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,23 € | | K1135.11608125 | ocel | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,23 € | | K1135.11610100 | ocel | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,23 € | | K1135.11610150 | ocel | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,23 € | | K1135.11612150 | ocel | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,23 € | | K1135.11616150 | ocel | M16x1,5 | 16 | 18 | 7 | 17 | | | 1,36 € | | K1135.11618 | ocel | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,23 € | | K1135.11614 | ocel | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,28 € | | K1135.21606100 | nerezová ocel | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,17 € | | K1135.21608100 | nerezová ocel | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,89 € | | K1135.21608125 | nerezová ocel | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,89 € | | K1135.21610100 | nerezová ocel | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,89 € | | K1135.21610150 | nerezová ocel | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,89 € | | K1135.21612150 | nerezová ocel | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,89 € | | K1135.21618 | nerezová ocel | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,89 € | | K1135.21614 | nerezová ocel | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,89 € | | K1135.12216150 | ocel | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3,67 € | | K1135.12214 | ocel | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3,67 € | | K1135.12238 | ocel | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3,67 € | | K1135.22216150 | nerezová ocel | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 23,44 € | | K1135.22214 | nerezová ocel | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 23,44 € | | K1135.22238 | nerezová ocel | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 23,44 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|