Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado
K0342_R

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con anello di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Anello 1.4310, non trattato.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. L'anello consente di azionare la spina di posizionamento ad esempio automaticamente (a comando programmabile), con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure a distanza tramite cavetti Bowden.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0342_R Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado 192 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D4LL1L2L4Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0342.3004Racciaiotemprato4M8x11540156134101612  4,74 €
K0342.3105Racciaiotemprato5M10x12352177155131,3512  4,51 €
K0342.3206Racciaiotemprato6M12x1,52357208176141,8614  4,99 €
K0342.3308Racciaiotemprato8M16x1,528722610238192,31535  6,45 €
K0342.3410Racciaiotemprato10M20x1,5287828122510222,81534 9,34 €
K0342.03004Racciaio inoxtemprato4M8x11540156134101612  7,70 €
K0342.03105Racciaio inoxtemprato5M10x12352177155131,3512  7,33 €
K0342.03206Racciaio inoxtemprato6M12x1,52357208176141,8614  8,66 €
K0342.03308Racciaio inoxtemprato8M16x1,528722610238192,31535  11,50 €
K0342.03410Racciaio inoxtemprato10M20x1,5287828122510222,81534 19,66 €
K0342.13004Racciaio inoxnon temprato4M8x11540156134101612  7,70 €
K0342.13105Racciaio inoxnon temprato5M10x12352177155131,3512  7,33 €
K0342.13206Racciaio inoxnon temprato6M12x1,52357208176141,8614  8,66 €
K0342.13308Racciaio inoxnon temprato8M16x1,528722610238192,31535  11,50 €
K0342.13410Racciaio inoxnon temprato10M20x1,5287828122510222,81534 19,66 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33