Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox e controdado
K0342_S

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Anello 1.4310, non trattato.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. L'anello consente di azionare la spina di posizionamento ad esempio automaticamente (a comando programmabile), con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure a distanza tramite cavetti Bowden.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0342_S Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox e controdado 200 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D4LL1L2L4Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0342.4004Sacciaiotemprato4M8x1154015613410131612  4,83 €
K0342.4105Sacciaiotemprato5M10x1235217715513171,3512  4,58 €
K0342.4206Sacciaiotemprato6M12x1,5235720817614191,8614  5,10 €
K0342.4308Sacciaiotemprato8M16x1,52872261023819242,31535  6,66 €
K0342.4410Sacciaiotemprato10M20x1,528782812251022302,81534 9,54 €
K0342.04004Sacciaio inoxtemprato4M8x1154015613410131612  8,24 €
K0342.04105Sacciaio inoxtemprato5M10x1235217715513171,3512  7,85 €
K0342.04206Sacciaio inoxtemprato6M12x1,5235720817614191,8614  9,22 €
K0342.04308Sacciaio inoxtemprato8M16x1,52872261023819242,31535  12,31 €
K0342.04410Sacciaio inoxtemprato10M20x1,528782812251022302,81534 20,34 €
K0342.14004Sacciaio inoxnon temprato4M8x1154015613410131612  8,24 €
K0342.14105Sacciaio inoxnon temprato5M10x1235217715513171,3512  7,85 €
K0342.14206Sacciaio inoxnon temprato6M12x1,5235720817614191,8614  9,22 €
K0342.14308Sacciaio inoxnon temprato8M16x1,52872261023819242,31535  12,31 €
K0342.14410Sacciaio inoxnon temprato10M20x1,528782812251022302,81534 20,34 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33