Gruppi merceologici
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma D, lisce
K1840_D

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.

Le boccole di posizionamento per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla boccola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale:

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.

Dado di serraggio nichelato
Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva K0638.
Il dado di serraggio viene fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma D, lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH1H3TSW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1840.403089Dliscioacciaio383106455 21,73 €
K1840.404089Dliscioacciaio483106455 21,73 €
K1840.405089Dliscioacciaio583106465 21,73 €
K1840.406109Dliscioacciaio6103117475 22,29 €
K1840.408139Dliscioacciaio813,53149,549,55 22,29 €
K1840.410179Dliscioacciaio101731611,5411,55 23,41 €
K1840.1403089Dliscioacciaio inox383106455 24,19 €
K1840.1404089Dliscioacciaio inox483106455 24,19 €
K1840.1405089Dliscioacciaio inox583106465 24,19 €
K1840.1406109Dliscioacciaio inox6103117475 24,63 €
K1840.1408139Dliscioacciaio inox813,53149,549,55 25,08 €
K1840.1410179Dliscioacciaio inox101731611,5411,55 26,19 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33