Gruppi merceologici
Boccole di posizionamento in acciaio o acciai inox per sensore di stato, forma A, filettatura continua
K1840_A

Boccole di posizionamento in acciaio o acciai inox per sensore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.

Le boccole di posizionamento per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla boccola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale:

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.

Dado di serraggio nichelato
Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva K0638.
Il dado di serraggio viene fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciai inox per sensore di stato, forma A, filettatura continua

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH3TT1SW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1840.103101Afilettatura continuaacciaio3M10x131247435 14,49 €
K1840.104101Afilettatura continuaacciaio4M10x131247445 14,49 €
K1840.105121Afilettatura continuaacciaio5M12x1,5315411455 15,60 €
K1840.106121Afilettatura continuaacciaio6M12x1,5315411465 15,60 €
K1840.108161Afilettatura continuaacciaio8M16x1,5320415,5685 16,72 €
K1840.110161Afilettatura continuaacciaio10M16x1,5320415,56105 16,72 €
K1840.112201Afilettatura continuaacciaio12M20x1,53254196125 17,84 €
K1840.116241Afilettatura continuaacciaio16M24x23324258165 18,95 €
K1840.1103101Afilettatura continuaacciaio inox3M10x131247435 16,72 €
K1840.1104101Afilettatura continuaacciaio inox4M10x131247445 16,72 €
K1840.1105121Afilettatura continuaacciaio inox5M12x1,5315411455 17,84 €
K1840.1106121Afilettatura continuaacciaio inox6M12x1,5315411465 17,84 €
K1840.1108161Afilettatura continuaacciaio inox8M16x1,5320415,5685 18,95 €
K1840.1110161Afilettatura continuaacciaio inox10M16x1,5320415,56105 18,95 €
K1840.1112201Afilettatura continuaacciaio inox12M20x1,53254196125 20,06 €
K1840.1116241Afilettatura continuaacciaio inox16M24x23324258165 21,18 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33