K2036_BTappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene. Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.Versione:Corpo base colore nero.Nota:La superficie in feltro consente uno scorrimento delicato e silenzioso.
Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.Utilizzo:I tappi vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture per tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | A | H | H1 | L | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2036.13130520 | per tubi quadrati | B | quadrato | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | 13x13x0,5-2 |  | | 1,19 € | | K2036.15150820 | per tubi quadrati | B | quadrato | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | 15x15x0,8-2 |  | | 1,16 € | | K2036.16160820 | per tubi quadrati | B | quadrato | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 |  | | 1,17 € | | K2036.18181530 | per tubi quadrati | B | quadrato | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 |  | | 1,17 € | | K2036.20200830 | per tubi quadrati | B | quadrato | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 |  | | 1,18 € | | K2036.22220830 | per tubi quadrati | B | quadrato | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 |  | | 1,33 € | | K2036.25251030 | per tubi quadrati | B | quadrato | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 |  | | 1,33 € | | K2036.30301025 | per tubi quadrati | B | quadrato | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 |  | | 1,34 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|