K2036_ATappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene. Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.Versione:Corpo base colore nero.Nota:La superficie in feltro consente uno scorrimento delicato e silenzioso.
Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.Utilizzo:I tappi vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture per tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | D | H | H1 | L | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2036.00120820 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 12 | 3,5 | 3,5 | 10 | Ø12x0,8-2 |  | | 1,15 € | | K2036.00130820 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | Ø13x0,8-2 |  | | 1,16 € | | K2036.00140820 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 14 | 5 | 3,5 | 10,5 | Ø14x0,8-2 |  | | 1,16 € | | K2036.00150820 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | Ø15x0,8-2 |  | | 1,17 € | | K2036.00160820 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø16x0,8-2 |  | | 1,17 € | | K2036.00180825 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø18x0,8-2,5 |  | | 1,18 € | | K2036.00190825 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 19 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø19x0,8-2,5 |  | | 1,18 € | | K2036.00200825 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø20x0,8-2,5 |  | | 1,19 € | | K2036.00220830 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø22x0,8-3 |  | | 1,19 € | | K2036.00230830 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 23 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø23x0,8-3 |  | | 1,28 € | | K2036.00251030 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø25x1-3 |  | | 1,35 € | | K2036.00260830 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 26 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø26x0,8-3 |  | | 1,35 € | | K2036.00280825 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 28 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø28x0,8-2,5 |  | | 1,36 € | | K2036.00300825 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø30x0,8-2,5 |  | | 1,38 € | | K2036.00320830 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 32 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø32x0,8-3 |  | | 1,38 € | | K2036.00351030 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø35x1-3 |  | | 1,59 € | | K2036.00401030 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø40x1-3 |  | | 1,66 € | | K2036.00420825 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 42 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø42x0,8-2,5 |  | | 1,69 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|