K2345Piedini regolabili in acciaio con vite cava |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Supporto piano e vite cava in acciaio.Versione:Piatto fosfatato nero o verniciato giallo. Vite cava zincata o fosfatata nera.Nota:I piedini regolabili sono adatti a carichi elevati. Vengono impiegati in particolare per macchinari e impianti di grandi dimensioni, nonché nei settori dell'automazione e della robotica. La vite cava consente di fissare il piedino regolabile direttamente al pavimento. La macchina può essere allineata in modo ottimale e preciso grazie alla filettatura a passo fine.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al supporto piano, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.
È possibile compensare un'inclinazione massima inferiore a 3°.
La fornitura avviene in singoli componenti.Accessori:Dado K2348.FornituraSupporto piano K2347. Vite cava K2346. Dado K2348. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Superficie corpo base | Superficie componente | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | SW | SW1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2345.1111002413X087 | verniciato | zincato | giallo RAL 1007 | 100 | M24x2 | 13 | 18 | 120 | 15 | 87 | 24 | 36 | 60 |  | | 22,28 € | | K2345.1111203622X100 | verniciato | zincato | giallo RAL 1007 | 120 | M36x2 | 22 | 25 | 140 | 15 | 100 | 41 | 55 | 90 |  | | 41,14 € | | K2345.1111503622X100 | verniciato | zincato | giallo RAL 1007 | 150 | M36x2 | 22 | 25 | 140 | 15 | 100 | 41 | 55 | 90 |  | | 51,51 € | | K2345.1111503622X177 | verniciato | zincato | giallo RAL 1007 | 150 | M36x2 | 22 | 25 | 217 | 15 | 177 | 41 | 55 | 90 |  | | 62,18 € | | K2345.1211002413X087 | fosfatizzato | zincato | nero | 100 | M24x2 | 13 | 18 | 120 | 15 | 87 | 24 | 36 | 60 |  | | 22,28 € | | K2345.1211203622X100 | fosfatizzato | zincato | nero | 120 | M36x2 | 22 | 25 | 140 | 15 | 100 | 41 | 55 | 90 |  | | 41,14 € | | K2345.1211503622X100 | fosfatizzato | zincato | nero | 150 | M36x2 | 22 | 25 | 140 | 15 | 100 | 41 | 55 | 90 |  | | 51,51 € | | K2345.1211503622X177 | fosfatizzato | zincato | nero | 150 | M36x2 | 22 | 25 | 217 | 15 | 177 | 41 | 55 | 90 |  | | 62,18 € | | K2345.1221002413X087 | fosfatizzato | fosfatizzato | nero | 100 | M24x2 | 13 | 18 | 120 | 15 | 87 | 24 | 36 | 60 |  | | 22,28 € | | K2345.1221203622X100 | fosfatizzato | fosfatizzato | nero | 120 | M36x2 | 22 | 25 | 140 | 15 | 100 | 41 | 55 | 90 |  | | 41,14 € | | K2345.1221503622X100 | fosfatizzato | fosfatizzato | nero | 150 | M36x2 | 22 | 25 | 140 | 15 | 100 | 41 | 55 | 90 |  | | 51,51 € | | K2345.1221503622X177 | fosfatizzato | fosfatizzato | nero | 150 | M36x2 | 22 | 25 | 217 | 15 | 177 | 41 | 55 | 90 |  | | 62,18 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|