K2035_CTappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide. Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico. La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana. I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: