K2035_ATappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide. Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico. La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana. I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2035.0030101529 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 |  | | 2,23 € | | K2035.0030101560 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 |  | | 2,50 € | | K2035.0030152029 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 27 | 29 | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 |  | | 2,71 € | | K2035.0032152029 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 |  | | 2,27 € | | K2035.0032152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 |  | | 2,53 € | | K2035.0035202529 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 |  | | 2,39 € | | K2035.0035202560 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 |  | | 2,67 € | | K2035.0035152029 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 |  | | 2,39 € | | K2035.0035152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 |  | | 2,67 € | | K2035.0038152029 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 |  | | 2,50 € | | K2035.0038152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 |  | | 2,78 € | | K2035.0040202529 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 |  | | 2,55 € | | K2035.0040202560 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 |  | | 2,84 € | | K2035.0040152029 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 |  | | 2,54 € | | K2035.0040152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 |  | | 2,83 € | | K2035.0045152031 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 45 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 |  | | 3,09 € | | K2035.0050152031 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 |  | | 3,09 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|