Gruppi merceologici
Cerniere di zinco pressofuso, forma B
K1897_B

Cerniere di zinco pressofuso, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerniera di zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Versione:Cerniera sabbiata, cromata o nera.
Asse lucido.
Nota:Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate per apertura sia a destra che a sinistra.

*Sul lato inferiore sono presenti dei fori che possono essere allargati se necessario.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessori:Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (K0708).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1897_B Cerniere di zinco pressofuso, forma B 239 kB

Disegni

Cerniere di zinco pressofuso, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
A

A1A2A3A4A5A6BB1D1HAngolo di aperturaSF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1897.0607606012Bcromato7628283838181860366,515270°845004500 10,18 €
K1897.0607606022Bnero7628283838181860366,515270°845004500 8,11 €

Altri articoli di questa categoria
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33