Gruppi merceologici
Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C
K1898_C

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerniera e boccole di regolazione in zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Versione:Cerniera e boccole di regolazione cromate lucide o nere.
Asse lucido.
Nota:Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.

Le punte delle frecce segnano il centro della corsa di regolazione "L" per facilitare il montaggio.

Le porte e gli sportelli possono essere posizionati in modo scalare spostando le boccole di regolazione. Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.

La zigrinatura sul lato inferiore delle boccole di regolazione e nei fori oblunghi della cerniera impediscono slittamenti.
Le boccole di regolazione coprono completamente i fori oblunghi, in modo da evitare l'accumulo di sporcizia all'interno del campo di regolazione.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessori:Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1898_C Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C 213 kB

Disegni

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A

A1A2A3A4BB1D1HSCorsa
L max.
Angolo di aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1898.0538212131Corizzontalecromato762121383860346,51584270°36502000 14,07 €
K1898.0538212132Corizzontalenero762121383860346,51584270°36502000 12,25 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33