Gruppi merceologici
Cerniere a molla per profili in alluminio con smorzamento, forma A
K2330_A

Cerniere a molla per profili in alluminio con smorzamento, forma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6082 T5.Versione:Alluminio anodizzato incolore.Nota:Le cerniere sono dotate di uno smorzamento integrato. Questo consente un'apertura dolce (forma A) e una chiusura ammortizzata (forma B) di porte e sportelli. Inoltre, dispongono di un meccanismo di sollevamento assistito che facilita l'apertura di porte e sportelli.
Le cerniere sono adatte sia per applicazioni orizzontali che verticali.
La direzione d'azione dello smorzatore è indicata dalla freccia nel disegno tecnico.
L'angolo di apertura è limitato a 115° per evitare danni al sistema di smorzamento.

Non forzare l'apertura o la chiusura delle porte o degli sportelli per non danneggiare il sistema di smorzamento.
Smorzamento della coppia da 1,7 a 2,5 Nm.
La coppia della molla varia a seconda dell'articolo:
Coppia della molla di apertura per K2330.8215000: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
Coppia della molla di apertura per K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Coppia della molla di chiusura per K2330.8215010: M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm.
Coppia della molla di chiusura per K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Range di temperatura: da 0 °C a +40 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2330_A Cerniere a molla per profili in alluminio con smorzamento, forma A 137 kB

Disegni

Cerniere a molla per profili in alluminio con smorzamento, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2FormaTipo
di stampo
A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
SCADAcc.PrezzoOrdinare
K2330.8215000molla di aperturauso orizzontaleAsoft opening82,556,5150626,210,28000160005,5 79,82 €
K2330.8215001molla di aperturauso verticaleAsoft opening82,556,5150626,210,28000160005,5 80,74 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33