Gruppi merceologici
Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di richiamo
K1173_B

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio 5754.
Molla di trazione in acciaio o acciaio inox.

Versione:Acciaio zincato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Nota:Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm

Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1173_B Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di richiamo 171 kB

Disegni

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di richiamo

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1173.50501acciaio5095030542 9,11 €
K1173.150501acciaio inox A250105030542 13,18 €
K1173.250501alluminio5095030542 13,61 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33