Gruppi merceologici
Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio, Forma B
K2161_B

Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio, Forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 e alluminio.Nota:Le cerniere a barra, note anche come cerniere per pianoforte, offrono una soluzione di alta qualità per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili in versione forata e non forata. Realizzate in acciaio, acciaio inox o alluminio, queste cerniere offrono un'eccellente combinazione di robustezza e versatilità.

Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra consentono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Le varianti forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida, mentre quelle non forate offrono la massima flessibilità nel posizionamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K2161_B_Datasheet_31962_Cerniere_a_barra_in_acciaio_acciaio_inox_o_alluminio_Forma_B--it 104 kB

Disegni

Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Materiale
componenti
AA1B

B1B2DD1SChiave in acciaioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2161.1002008Bforatoacciaioacciaio2014204015602,820,8- 23,95 €
K2161.1102008Bforatoacciaio inox A2acciaio inox2014204015602,820,81.4301 51,78 €
K2161.1002508Bforatoacciaioacciaio2514204015602,820,8- 25,10 €
K2161.1102508Bforatoacciaio inox A2acciaio inox2514204015603,620,81.4301 51,59 €
K2161.1003008Bforatoacciaioacciaio3016,8204015603,920,8- 21,49 €
K2161.1003010Bforatoacciaioacciaio3016,8204015603,921- 23,47 €
K2161.1103010Bforatoacciaio inox A2acciaio inox3016,8204015603,9211.4301 60,51 €
K2161.1003510Bforatoacciaioacciaio3519,5204015604,521- 23,15 €
K2161.1004012Bforatoacciaioacciaio4022,7204030604,231,2- 20,24 €
K2161.1104012Bforatoacciaio inox A2acciaio inox4022,7204030604,231,21.4301 97,07 €
K2161.1104015Bforatoacciaio inox A2acciaio inox4022,720401560441,51.4301 110,85 €
K2161.1005012Bforatoacciaioacciaio502820403060431,2- 35,43 €
K2161.1105012Bforatoacciaio inox A2acciaio inox502820403060431,21.4301 109,23 €
K2161.1106020Bforatoacciaio inox A2acciaio inox6035204030604621.4301 226,53 €
K2161.1108030Bforatoacciaio inox A2acciaio inox8035200040605,2631.4301 319,83 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33