Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps de base du volant en thermoplastique.
Moyeu en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota :Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0256 Volants en plastique 401 kB

Dessins

Volants en plastique
Volants en plastique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFinition 1Finition 2Matière des composantsD

D1D2D3D7A1HH2L1L3B3
T
CAOAcc.PrixCommander
K0256.108008alésage sans rainuresans vis de serrageacier25808H719-2,517,5-1337,5-- Sur demande
K0256.108010alésage sans rainuresans vis de serrageacier258010H719-2,517,5-1337,5-- Sur demande
K0256.108012alésage sans rainuresans vis de serrageacier258012H719-2,517,5-1337,5-- Sur demande
K0256.210010alésage sans rainuresans vis de serrageacier2810010H719-320-1344-- Sur demande
K0256.210012alésage sans rainuresans vis de serrageacier2810012H719-320-1344-- Sur demande
K0256.312512alésage sans rainuresans vis de serrageacier3512512H725-423,5-18,553-- Sur demande
K0256.312514alésage sans rainuresans vis de serrageacier3512514H725-423,5-18,553-- Sur demande
K0256.312516alésage sans rainuresans vis de serrageacier3512516H725-423,5-18,553-- Sur demande
K0256.416014alésage sans rainuresans vis de serrageacier4516014H725-5,628-18,564,5-- Sur demande
K0256.416016alésage sans rainuresans vis de serrageacier4516016H725-5,628-18,564,5-- Sur demande
K0256.10800802alésage avec rainuresans vis de serrageacier25808H719-2,517,5-1337,529 Sur demande
K0256.10801003alésage avec rainuresans vis de serrageacier258010H719-2,517,5-1337,5311,4 Sur demande
K0256.10801204alésage avec rainuresans vis de serrageacier258012H719-2,517,5-1337,5413,8 Sur demande
K0256.21001003alésage avec rainuresans vis de serrageacier2810010H719-320-1344311,4 Sur demande
K0256.21001204alésage avec rainuresans vis de serrageacier2810012H719-320-1344413,8 Sur demande
K0256.31251204alésage avec rainuresans vis de serrageacier3512512H725-423,5-18,553413,8 Sur demande
K0256.31251405alésage avec rainuresans vis de serrageacier3512514H725-423,5-18,553516,3 Sur demande
K0256.31251605alésage avec rainuresans vis de serrageacier3512516H725-423,5-18,553518,3 Sur demande
K0256.41601405alésage avec rainuresans vis de serrageacier4516014H725-5,628-18,564,5516,3 Sur demande
K0256.41601605alésage avec rainuresans vis de serrageacier4516016H725-5,628-18,564,5518,3 Sur demande
K0256.1080086alésage sans rainureavec vis de serrageacier25808H719M62,517,57,51337,5-- Sur demande
K0256.1080106alésage sans rainureavec vis de serrageacier258010H719M62,517,57,51337,5-- Sur demande
K0256.1080126alésage sans rainureavec vis de serrageacier258012H719M62,517,57,51337,5-- Sur demande
K0256.2100106alésage sans rainureavec vis de serrageacier2810010H719M63207,51344-- Sur demande
K0256.2100126alésage sans rainureavec vis de serrageacier2810012H719M63207,51344-- Sur demande
K0256.3125126alésage sans rainureavec vis de serrageacier3512512H725M6423,57,518,553-- Sur demande
K0256.3125146alésage sans rainureavec vis de serrageacier3512514H725M6423,57,518,553-- Sur demande
K0256.3125166alésage sans rainureavec vis de serrageacier3512516H725M6423,57,518,553-- Sur demande
K0256.4160146alésage sans rainureavec vis de serrageacier4516014H725M65,6287,518,564,5-- Sur demande
K0256.4160166alésage sans rainureavec vis de serrageacier4516016H725M65,6287,518,564,5-- Sur demande
K0256.108008026alésage avec rainureavec vis de serrageacier25808H719M62,517,57,51337,529 Sur demande
K0256.108010036alésage avec rainureavec vis de serrageacier258010H719M62,517,57,51337,5311,4 Sur demande
K0256.108012046alésage avec rainureavec vis de serrageacier258012H719M62,517,57,51337,5413,8 Sur demande
K0256.210010036alésage avec rainureavec vis de serrageacier2810010H719M63207,51344311,4 Sur demande
K0256.210012046alésage avec rainureavec vis de serrageacier2810012H719M63207,51344413,8 Sur demande
K0256.312512046alésage avec rainureavec vis de serrageacier3512512H725M6423,57,518,553413,8 Sur demande
K0256.312514056alésage avec rainureavec vis de serrageacier3512514H725M6423,57,518,553516,3 Sur demande
K0256.312516056alésage avec rainureavec vis de serrageacier3512516H725M6423,57,518,553518,3 Sur demande
K0256.416014056alésage avec rainureavec vis de serrageacier4516014H725M65,6287,518,564,5516,3 Sur demande
K0256.416016056alésage avec rainureavec vis de serrageacier4516016H725M65,6287,518,564,5518,3 Sur demande
K0256.0108008alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable25808H719-2,517,5-1337,5-- Sur demande
K0256.0108010alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable258010H719-2,517,5-1337,5-- Sur demande
K0256.0108012alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable258012H719-2,517,5-1337,5-- Sur demande
K0256.0210010alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable2810010H719-320-1344-- Sur demande
K0256.0210012alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable2810012H719-320-1344-- Sur demande
K0256.0312512alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable3512512H725-423,5-18,553-- Sur demande
K0256.0312514alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable3512514H725-423,5-18,553-- Sur demande
K0256.0312516alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable3512516H725-423,5-18,553-- Sur demande
K0256.0416014alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable4516014H725-5,628-18,564,5-- Sur demande
K0256.0416016alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable4516016H725-5,628-18,564,5-- Sur demande
K0256.010800802alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable25808H719-2,517,5-1337,529 Sur demande
K0256.010801003alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable258010H719-2,517,5-1337,5311,4 Sur demande
K0256.010801204alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable258012H719-2,517,5-1337,5413,8 Sur demande
K0256.021001003alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable2810010H719-320-1344311,4 Sur demande
K0256.021001204alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable2810012H719-320-1344413,8 Sur demande
K0256.031251204alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable3512512H725-423,5-18,553413,8 Sur demande
K0256.031251405alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable3512514H725-423,5-18,553516,3 Sur demande
K0256.031251605alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable3512516H725-423,5-18,553518,3 Sur demande
K0256.041601405alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable4516014H725-5,628-18,564,5516,3 Sur demande
K0256.041601605alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable4516016H725-5,628-18,564,5518,3 Sur demande
K0256.01080086alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable25808H719M62,517,57,51337,5-- Sur demande
K0256.01080106alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable258010H719M62,517,57,51337,5-- Sur demande
K0256.01080126alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable258012H719M62,517,57,51337,5-- Sur demande
K0256.02100106alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable2810010H719M63207,51344-- Sur demande
K0256.02100126alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable2810012H719M63207,51344-- Sur demande
K0256.03125126alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable3512512H725M6423,57,518,553-- Sur demande
K0256.03125146alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable3512514H725M6423,57,518,553-- Sur demande
K0256.03125166alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable3512516H725M6423,57,518,553-- Sur demande
K0256.04160146alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable4516014H725M65,6287,518,564,5-- Sur demande
K0256.04160166alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable4516016H725M65,6287,518,564,5-- Sur demande
K0256.0108008026alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable25808H719M62,517,57,51337,529 Sur demande
K0256.0108010036alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable258010H719M62,517,57,51337,5311,4 Sur demande
K0256.0108012046alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable258012H719M62,517,57,51337,5413,8 Sur demande
K0256.0210010036alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable2810010H719M63207,51344311,4 Sur demande
K0256.0210012046alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable2810012H719M63207,51344413,8 Sur demande
K0256.0312512046alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable3512512H725M6423,57,518,553413,8 Sur demande
K0256.0312514056alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable3512514H725M6423,57,518,553516,3 Sur demande
K0256.0312516056alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable3512516H725M6423,57,518,553518,3 Sur demande
K0256.0416014056alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable4516014H725M65,6287,518,564,5516,3 Sur demande
K0256.0416016056alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable4516016H725M65,6287,518,564,5518,3 Sur demande