Groupes de marchandise
NATUREgrip

NATUREgrip

retour
Les nouveaux éléments de manœuvre NATUREgrip sont fabriqués à partir d'un biopolymère et sont ainsi exempts de produits pétroliers. Les produits de la gamme NATUREgrip proviennent intégralement de matières premières renouvelables. Ils sont disponibles en variante gris-noir et dans une variante bois inédite.
Propriétés :
  • Bonne résistance mécanique (contrôlé avec une double sécurité au minimum)
  • Biopolymère recyclable
  • Convient pour les applications en extérieur
  • Bonne résistance contre les acides et liquides alcalins
  • Temporairement résistant aux alcools, carburants, huiles minérales et graisses
Avantages :
  • Indépendance vis-à-vis des ressources fossiles
  • Les fibres de bois sont issues à 100 % de forêts allemandes exploitées selon des méthodes de culture durable