Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota :Les rondelles peuvent être utilisées avec une vis fraisée DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 en extrémité d'arbre pour la fixation axiale des volants et des manivelles à rainures de clavette.

Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.Les rondelles en acier peuvent être utilisées comme contrepartie d'aimants.
Indication de dessin :
D3 = pour vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642

1) Vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
2) Rondelle
3) Volant
4) Arbre
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0173 Rondelle 184 kB

Dessins

Rondelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseD1D2D3HGCAOAcc.PrixCommander
K0173.00310acier3,21062M3 Sur demande
K0173.00313acier3,21362M3 Sur demande
K0173.00416acier4,3168,43M4 Sur demande
K0173.00420acier4,3208,43M4 Sur demande
K0173.00520acier5,320103,5M5 Sur demande
K0173.00522acier5,322103,5M5 Sur demande
K0173.00525acier5,325103,5M5 Sur demande
K0173.00528acier5,328103,5M5 Sur demande
K0173.00630acier6,430124M6 Sur demande
K0173.00632acier6,432124M6 Sur demande
K0173.00636acier6,436124M6 Sur demande
K0173.00640acier6,440125M6 Sur demande
K0173.00645acier6,445126M6 Sur demande
K0173.00652acier6,452126M6 Sur demande
K0173.10310acier inoxydable3,21062M3 Sur demande
K0173.10313acier inoxydable3,21362M3 Sur demande
K0173.10416acier inoxydable4,3168,43M4 Sur demande
K0173.10420acier inoxydable4,3208,43M4 Sur demande
K0173.10520acier inoxydable5,320103,5M5 Sur demande
K0173.10522acier inoxydable5,322103,5M5 Sur demande
K0173.10525acier inoxydable5,325103,5M5 Sur demande
K0173.10528acier inoxydable5,328103,5M5 Sur demande
K0173.10630acier inoxydable6,430124M6 Sur demande
K0173.10632acier inoxydable6,432124M6 Sur demande
K0173.10636acier inoxydable6,436124M6 Sur demande
K0173.10640acier inoxydable6,440125M6 Sur demande
K0173.10645acier inoxydable6,445126M6 Sur demande
K0173.10652acier inoxydable6,452126M6 Sur demande