Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Laqué poudre noire.
La jante est tournée.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0161 Volant plein en aluminium 274 kB

Dessins (aperçu complet)

Volant plein en aluminium
Volant plein en aluminium

Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique

plus d'infos

Dessins

Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique
Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1

D2D3L1L3B3
T
CAOAcc.PrixCommander
K0161.01080X10alésage sans rainure8010H7261631-- Sur demande
K0161.01080X12alésage sans rainure8012H7261631-- Sur demande
K0161.01100X10alésage sans rainure10010H7311734-- Sur demande
K0161.01100X12alésage sans rainure10012H7311734-- Sur demande
K0161.01125X12alésage sans rainure12512H7301837-- Sur demande
K0161.01125X14alésage sans rainure12514H7301837-- Sur demande
K0161.01140X14alésage sans rainure14014H7341934-- Sur demande
K0161.01140X15alésage sans rainure14015H7341934-- Sur demande
K0161.01160X15alésage sans rainure16015H7402040-- Sur demande
K0161.01160X16alésage sans rainure16016H7402040-- Sur demande
K0161.01200X18alésage sans rainure20018H7502446-- Sur demande
K0161.01200X20alésage sans rainure20020H7502446-- Sur demande
K0161.01250X22alésage sans rainure25022H7502849-- Sur demande
K0161.01250X24alésage sans rainure25024H7502849-- Sur demande
K0161.11080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4 Sur demande
K0161.11080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8 Sur demande
K0161.11100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4 Sur demande
K0161.11100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8 Sur demande
K0161.11125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8 Sur demande
K0161.11125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3 Sur demande
K0161.11140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3 Sur demande
K0161.11140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3 Sur demande
K0161.11160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3 Sur demande
K0161.11160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3 Sur demande
K0161.11200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8 Sur demande
K0161.11200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8 Sur demande
K0161.11250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8 Sur demande
K0161.11250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3 Sur demande

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe

plus d'infos

Dessins

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
T
Poignée cylindrique
fixe
CAOAcc.PrixCommander
K0161.21080X10alésage sans rainure8010H7261631--ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.21080X12alésage sans rainure8012H7261631--ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.21100X10alésage sans rainure10010H7311734--ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.21100X12alésage sans rainure10012H7311734--ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.21125X12alésage sans rainure12512H7301837--ø21 x M8 x 50 Sur demande
K0161.21125X14alésage sans rainure12514H7301837--ø21 x M8 x 50 Sur demande
K0161.21140X14alésage sans rainure14014H7341934--ø21 x M8 x 50 Sur demande
K0161.21140X15alésage sans rainure14015H7341934--ø21 x M8 x 50 Sur demande
K0161.21160X15alésage sans rainure16015H7402040--ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.21160X16alésage sans rainure16016H7402040--ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.21200X18alésage sans rainure20018H7502446--ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.21200X20alésage sans rainure20020H7502446--ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.21250X22alésage sans rainure25022H7502849--ø28 x M12 x 90 Sur demande
K0161.21250X24alésage sans rainure25024H7502849--ø28 x M12 x 90 Sur demande
K0161.31080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.31080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.31100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.31100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.31125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50 Sur demande
K0161.31125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50 Sur demande
K0161.31140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50 Sur demande
K0161.31140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50 Sur demande
K0161.31160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.31160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.31200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.31200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.31250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90 Sur demande
K0161.31250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90 Sur demande

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante

plus d'infos

Dessins

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
T
Poignée cylindrique
tournante
CAOAcc.PrixCommander
K0161.41080X10alésage sans rainure8010H7261631--ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.41080X12alésage sans rainure8012H7261631--ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.41100X10alésage sans rainure10010H7311734--ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.41100X12alésage sans rainure10012H7311734--ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.41125X12alésage sans rainure12512H7301837--ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.41125X14alésage sans rainure12514H7301837--ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.41140X14alésage sans rainure14014H7341934--ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.41140X15alésage sans rainure14015H7341934--ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.41160X15alésage sans rainure16015H7402040--ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.41160X16alésage sans rainure16016H7402040--ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.41200X18alésage sans rainure20018H7502446--ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.41200X20alésage sans rainure20020H7502446--ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.41250X22alésage sans rainure25022H7502849--ø31 x M12 x 102 Sur demande
K0161.41250X24alésage sans rainure25024H7502849--ø31 x M12 x 102 Sur demande
K0161.51080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.51080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.51100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.51100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.51125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.51125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.51140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.51140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.51160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.51160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.51200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.51200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.51250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102 Sur demande
K0161.51250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102 Sur demande