Groupes de marchandise

Les éléments de manœuvre KIPP de protection contre les décharges électrostatiques ont été spécialement développés pour une utilisation dans les zones de protection contre les charges électrostatiques qui contiennent souvent des composants sensibles aux charges électrostatiques.
Les pièces, composants et appareils électroniques sensibles peuvent être endommagés voire détruits en raison d'une décharge électrostatique dans un environnement proche.
Une décharge électrostatique peut être causée par des personnes ou par la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques (par ex. lors de la fabrication, du montage, du transport).
Pour empêcher une décharge électrostatique, des produits éliminant les charges électriques conformes à la norme DIN EN 61340-5-1 sont nécessaires dans l'environnement électronique.
Les produits de décharge électrostatique de KIPP sont fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques et peuvent être utilisés
conformément à la norme DIN EN 61340-5-1. Nous contrôlons régulièrement leur capacité d'élimination des décharges électrostatiques d'après les prescriptions des normes les plus strictes. Ces produits éliminant les décharges électrostatiques sont aussi utilisables pour les appareils, les composants et les systèmes de protection dans les zones explosives.
Pour une identification univoque, le logo ESD (décharge électrostatique) jaune est imprimé sur le côté du produit.