Groupes de marchandise
Patins pour bride de serrage, forme A, lisses
K1215_A

Patins pour bride de serrage, forme A, lisses

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox.Nota :Les brides de serrage peuvent être transformées avec des patins lisses.Accessoires :Bride de serrage K1205
Bride de serrage à 3 niveaux K1664
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K1215_A_Datasheet_32658_Patins_pour_bride_de_serrage_forme_A_lisses--fr 267 kB

Dessins

Patins pour bride de serrage, forme A, lisses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1HLCAOAcc.PrixCommander
K1215.019A19131412 Sur demande
K1215.025A251919,518 Sur demande
K1215.030A30212420 Sur demande
K1215.036A36262825 Sur demande
K1215.043A4331,52928 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33