Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Inox.Nota :Les brides de serrage peuvent être équipées avec des patins striés ou lisses.Accessoires :Bride de serrage K1205
Bride de serrage à 3 niveaux K1664
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K1215_Datasheet_32657_Patins_pour_bride_de_serrage--fr 244 kB

Dessins (aperçu complet)

Patins pour bride de serrage

Patins pour bride de serrage, forme A, lisses

plus d'infos

Dessins

Patins pour bride de serrage, forme A, lisses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1HLCAOAcc.PrixCommander
K1215.019A19131412 Sur demande
K1215.025A251919,518 Sur demande
K1215.030A30212420 Sur demande
K1215.036A36262825 Sur demande
K1215.043A4331,52928 Sur demande

Patins pour bride de serrage, forme B, striés

plus d'infos

Dessins

Patins pour bride de serrage, forme B, striés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1HLCAOAcc.PrixCommander
K1215.119B19131412 Sur demande
K1215.125B251919,518 Sur demande
K1215.130B30212420 Sur demande
K1215.136B36262825 Sur demande
K1215.143B4331,52928 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33