Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité, zingué noir.Nota :En cas d’utilisation de cet élément de bridage sans écrou pour rainure en T DIN508, la résistance à la traction de la plaque support doit être d’au moins 900 N/mm².
Ne pas nettoyer à l’air comprimé.
Utilisation :L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.Avantages :- Serrage en continu.
- Forces de serrage de 12 kN / 16 kN.
- Forme compacte.
- Graduation permettant un préréglage rapide de la hauteur de serrage.
- Patin monté de manière solidaire.
- Résistant à la saleté et aux copeaux.
- Bras de serrage incurvé garantissant un serrage vertical fiable avec un couple défini.
- Le tendeur compact peut être relié sans vis à la rehausse K2228 grâce à une nouvelle fermeture rapide.
Accessoires :Rehausses à fermeture rapide K2228.
Kit de patins K2229.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K2227_Datasheet_32687_Tendeur_compact--fr 326 kB

Dessins

Tendeur compact

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceA
min.
A
max.
BB1B2DHH1H2H3H4L

L1L2L3Largeur
de la
rainure
SWForce
de serrage
kN
Couple de serrage
M1
Nm
Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2227.121238,559,547,538,528M1256,5-1180-1003,5-103,592,5811071216141,5-16314101210040 Sur demande
K2227.161222,840,247,538,528M1252-1070-903,5-93,592,5811071216126-143,514101610040 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33