Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em plástico antibacterianos com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada
K1794_K

Manípulos de quatro pontas em plástico antibacterianos com bucha...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico (poliamida) reforçado, antibacteriano, cinza escuro RAL 7015.
Peças em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Peças de aço em aço inoxidável, acabamento natural, liso.Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.

Os produtos KIPP MEDI-Grip antibacterianos são altamente eficazes contra uma variedade de microorganismos nocivos, tais como bactérias, fungos, incluindo bactérias multiresistentes (por exemplo, MRSA).
Nos plásticos são utilizados micropartículas de prata, as quais apresentam um efeito antibacteriano permanente com eficácia para todo o ciclo de vida útil do produto.

Modo de ação:
A proliferação de microorganismos nocivos na superfície do produto é eficazmente impedido por ions de prata, obtendo-se assim uma contínua redução dos germes nos produtos MEDI-Grip (testados e confirmados por laboratórios acreditados).
O risco de infecção por contato entre os ciclos de limpeza é significativamente inferior.
Vantagens:Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais (biocompatíveis).
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
Sob consulta:Versões especiais.Aplicação:Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene (por exemplo, em hospitais, consultórios médicos, área de reabilitação, na produção de alimentos). Utilização em locais públicos ou de equipamentos de uso muito frequente (por exemplo asilos, creches).Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1794_K Manípulos de quatro pontas em plástico antibacterianos com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada 265 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em plástico antibacterianos com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2HH2H3TCADAces.PreçoEncomendar
K1794.1225052144Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M5251018979 sob consulta
K1794.1232062144Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M63213,522129,512 sob consulta
K1794.1240062144Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M64013,526141012 sob consulta
K1794.1240082144Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M84013,526141012 sob consulta
K1794.1250082144Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M8501932181217 sob consulta
K1794.1250102144Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M10501932181217 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33