Grupos de mercadorias
Manípulo em estrela em plástico com função de segurança
K1811

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
Material:Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha ou pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1811 Manípulo em estrela em plástico com função de segurança 324 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca interna

mais informações

Desenhos

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca interna

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaCor
do corpo
básico
Material
dos componentes
TamanhoDD1D2D8HH1H4TQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1811.32041rosca fêmeapreto RAL 9005aço1M432101425522,1612 sob consulta
K1811.32051rosca fêmeapreto RAL 9005aço1M532101425522,1612 sob consulta
K1811.40051rosca fêmeapreto RAL 9005aço2M54013,51830,55,526,67,512 sob consulta
K1811.40061rosca fêmeapreto RAL 9005aço2M64013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.40081rosca fêmeapreto RAL 9005aço2M84013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.50081rosca fêmeapreto RAL 9005aço3M850172241,91037,11212 sob consulta
K1811.50101rosca fêmeapreto RAL 9005aço3M1050172241,91037,11212 sob consulta
K1811.320484rosca fêmeavermelho RAL 3020aço1M432101425522,1612 sob consulta
K1811.320584rosca fêmeavermelho RAL 3020aço1M532101425522,1612 sob consulta
K1811.400584rosca fêmeavermelho RAL 3020aço2M54013,51830,55,526,67,512 sob consulta
K1811.400684rosca fêmeavermelho RAL 3020aço2M64013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.400884rosca fêmeavermelho RAL 3020aço2M84013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.500884rosca fêmeavermelho RAL 3020aço3M850172241,91037,11212 sob consulta
K1811.501084rosca fêmeavermelho RAL 3020aço3M1050172241,91037,11212 sob consulta
K1811.132041rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável1M432101425522,1612 sob consulta
K1811.132051rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável1M532101425522,1612 sob consulta
K1811.140051rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável2M54013,51830,55,526,67,512 sob consulta
K1811.140061rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável2M64013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.140081rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável2M84013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.150081rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável3M850172241,91037,11212 sob consulta
K1811.150101rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável3M1050172241,91037,11212 sob consulta
K1811.1320484rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável1M432101425522,1612 sob consulta
K1811.1320584rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável1M532101425522,1612 sob consulta
K1811.1400584rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável2M54013,51830,55,526,67,512 sob consulta
K1811.1400684rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável2M64013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.1400884rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável2M84013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.1500884rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável3M850172241,91037,11212 sob consulta
K1811.1501084rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável3M1050172241,91037,11212 sob consulta

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca externa

mais informações

Desenhos

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca externa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaCor
do corpo
básico
Material
dos componentes
TamanhoDD1D2D8HH1H4LQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1811.32041X10rosca machopreto RAL 9005aço1M432101425522,11012 sob consulta
K1811.32041X15rosca machopreto RAL 9005aço1M432101425522,11512 sob consulta
K1811.32041X20rosca machopreto RAL 9005aço1M432101425522,12012 sob consulta
K1811.32041X30rosca machopreto RAL 9005aço1M432101425522,13012 sob consulta
K1811.32041X40rosca machopreto RAL 9005aço1M432101425522,14012 sob consulta
K1811.32051X10rosca machopreto RAL 9005aço1M532101425522,11012 sob consulta
K1811.32051X15rosca machopreto RAL 9005aço1M532101425522,11512 sob consulta
K1811.32051X20rosca machopreto RAL 9005aço1M532101425522,12012 sob consulta
K1811.32051X25rosca machopreto RAL 9005aço1M532101425522,12512 sob consulta
K1811.32051X30rosca machopreto RAL 9005aço1M532101425522,13012 sob consulta
K1811.32051X40rosca machopreto RAL 9005aço1M532101425522,14012 sob consulta
K1811.40051X10rosca machopreto RAL 9005aço2M54013,51830,55,526,61012 sob consulta
K1811.40051X15rosca machopreto RAL 9005aço2M54013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.40051X20rosca machopreto RAL 9005aço2M54013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.40051X25rosca machopreto RAL 9005aço2M54013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.40051X30rosca machopreto RAL 9005aço2M54013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.40051X40rosca machopreto RAL 9005aço2M54013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.40061X10rosca machopreto RAL 9005aço2M64013,51830,55,526,61012 sob consulta
K1811.40061X15rosca machopreto RAL 9005aço2M64013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.40061X20rosca machopreto RAL 9005aço2M64013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.40061X25rosca machopreto RAL 9005aço2M64013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.40061X30rosca machopreto RAL 9005aço2M64013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.40061X40rosca machopreto RAL 9005aço2M64013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.40081X15rosca machopreto RAL 9005aço2M84013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.40081X20rosca machopreto RAL 9005aço2M84013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.40081X25rosca machopreto RAL 9005aço2M84013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.40081X30rosca machopreto RAL 9005aço2M84013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.40081X40rosca machopreto RAL 9005aço2M84013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.50081X15rosca machopreto RAL 9005aço3M850172241,91037,11512 sob consulta
K1811.50081X20rosca machopreto RAL 9005aço3M850172241,91037,12012 sob consulta
K1811.50081X25rosca machopreto RAL 9005aço3M850172241,91037,12512 sob consulta
K1811.50081X30rosca machopreto RAL 9005aço3M850172241,91037,13012 sob consulta
K1811.50081X40rosca machopreto RAL 9005aço3M850172241,91037,14012 sob consulta
K1811.50101X15rosca machopreto RAL 9005aço3M1050172241,91037,11512 sob consulta
K1811.50101X20rosca machopreto RAL 9005aço3M1050172241,91037,12012 sob consulta
K1811.50101X25rosca machopreto RAL 9005aço3M1050172241,91037,12512 sob consulta
K1811.50101X30rosca machopreto RAL 9005aço3M1050172241,91037,13012 sob consulta
K1811.50101X40rosca machopreto RAL 9005aço3M1050172241,91037,14012 sob consulta
K1811.320484X10rosca machovermelho RAL 3020aço1M432101425522,11012 sob consulta
K1811.320484X15rosca machovermelho RAL 3020aço1M432101425522,11512 sob consulta
K1811.320484X20rosca machovermelho RAL 3020aço1M432101425522,12012 sob consulta
K1811.320484X30rosca machovermelho RAL 3020aço1M432101425522,13012 sob consulta
K1811.320484X40rosca machovermelho RAL 3020aço1M432101425522,14012 sob consulta
K1811.320584X10rosca machovermelho RAL 3020aço1M532101425522,11012 sob consulta
K1811.320584X15rosca machovermelho RAL 3020aço1M532101425522,11512 sob consulta
K1811.320584X20rosca machovermelho RAL 3020aço1M532101425522,12012 sob consulta
K1811.320584X25rosca machovermelho RAL 3020aço1M532101425522,12512 sob consulta
K1811.320584X30rosca machovermelho RAL 3020aço1M532101425522,13012 sob consulta
K1811.320584X40rosca machovermelho RAL 3020aço1M532101425522,14012 sob consulta
K1811.400584X10rosca machovermelho RAL 3020aço2M54013,51830,55,526,61012 sob consulta
K1811.400584X15rosca machovermelho RAL 3020aço2M54013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.400584X20rosca machovermelho RAL 3020aço2M54013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.400584X25rosca machovermelho RAL 3020aço2M54013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.400584X30rosca machovermelho RAL 3020aço2M54013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.400584X40rosca machovermelho RAL 3020aço2M54013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.400684X10rosca machovermelho RAL 3020aço2M64013,51830,55,526,61012 sob consulta
K1811.400684X15rosca machovermelho RAL 3020aço2M64013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.400684X20rosca machovermelho RAL 3020aço2M64013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.400684X25rosca machovermelho RAL 3020aço2M64013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.400684X30rosca machovermelho RAL 3020aço2M64013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.400684X40rosca machovermelho RAL 3020aço2M64013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.400884X15rosca machovermelho RAL 3020aço2M84013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.400884X20rosca machovermelho RAL 3020aço2M84013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.400884X25rosca machovermelho RAL 3020aço2M84013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.400884X30rosca machovermelho RAL 3020aço2M84013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.400884X40rosca machovermelho RAL 3020aço2M84013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.500884X15rosca machovermelho RAL 3020aço3M850172241,91037,11512 sob consulta
K1811.500884X20rosca machovermelho RAL 3020aço3M850172241,91037,12012 sob consulta
K1811.500884X25rosca machovermelho RAL 3020aço3M850172241,91037,12512 sob consulta
K1811.500884X30rosca machovermelho RAL 3020aço3M850172241,91037,13012 sob consulta
K1811.500884X40rosca machovermelho RAL 3020aço3M850172241,91037,14012 sob consulta
K1811.501084X15rosca machovermelho RAL 3020aço3M1050172241,91037,11512 sob consulta
K1811.501084X20rosca machovermelho RAL 3020aço3M1050172241,91037,12012 sob consulta
K1811.501084X25rosca machovermelho RAL 3020aço3M1050172241,91037,12512 sob consulta
K1811.501084X30rosca machovermelho RAL 3020aço3M1050172241,91037,13012 sob consulta
K1811.501084X40rosca machovermelho RAL 3020aço3M1050172241,91037,14012 sob consulta
K1811.132041X10rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M432101425522,11012 sob consulta
K1811.132041X15rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M432101425522,11512 sob consulta
K1811.132041X20rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M432101425522,12012 sob consulta
K1811.132041X30rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M432101425522,13012 sob consulta
K1811.132041X40rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M432101425522,14012 sob consulta
K1811.132051X10rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M532101425522,11012 sob consulta
K1811.132051X15rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M532101425522,11512 sob consulta
K1811.132051X20rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M532101425522,12012 sob consulta
K1811.132051X25rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M532101425522,12512 sob consulta
K1811.132051X30rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M532101425522,13012 sob consulta
K1811.132051X40rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável1M532101425522,14012 sob consulta
K1811.140051X10rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M54013,51830,55,526,61012 sob consulta
K1811.140051X15rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M54013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.140051X20rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M54013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.140051X25rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M54013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.140051X30rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M54013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.140051X40rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M54013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.140061X10rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M64013,51830,55,526,61012 sob consulta
K1811.140061X15rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M64013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.140061X20rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M64013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.140061X25rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M64013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.140061X30rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M64013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.140061X40rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M64013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.140081X15rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M84013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.140081X20rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M84013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.140081X25rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M84013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.140081X30rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M84013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.140081X40rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável2M84013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.150081X15rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável3M850172241,91037,11512 sob consulta
K1811.150081X20rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável3M850172241,91037,12012 sob consulta
K1811.150081X25rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável3M850172241,91037,12512 sob consulta
K1811.150081X30rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável3M850172241,91037,13012 sob consulta
K1811.150081X40rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável3M850172241,91037,14012 sob consulta
K1811.150101X20rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável3M1050172241,91037,12012 sob consulta
K1811.150101X25rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável3M1050172241,91037,12512 sob consulta
K1811.150101X30rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável3M1050172241,91037,13012 sob consulta
K1811.150101X40rosca machopreto RAL 9005aço inoxidável3M1050172241,91037,14012 sob consulta
K1811.1320484X10rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M432101425522,11012 sob consulta
K1811.1320484X15rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M432101425522,11512 sob consulta
K1811.1320484X20rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M432101425522,12012 sob consulta
K1811.1320484X30rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M432101425522,13012 sob consulta
K1811.1320484X40rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M432101425522,14012 sob consulta
K1811.1320584X10rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M532101425522,11012 sob consulta
K1811.1320584X15rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M532101425522,11512 sob consulta
K1811.1320584X20rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M532101425522,12012 sob consulta
K1811.1320584X25rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M532101425522,12512 sob consulta
K1811.1320584X30rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M532101425522,13012 sob consulta
K1811.1320584X40rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável1M532101425522,14012 sob consulta
K1811.1400584X10rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M54013,51830,55,526,61012 sob consulta
K1811.1400584X15rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M54013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.1400584X20rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M54013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.1400584X25rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M54013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.1400584X30rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M54013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.1400584X40rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M54013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.1400684X10rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M64013,51830,55,526,61012 sob consulta
K1811.1400684X15rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M64013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.1400684X20rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M64013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.1400684X25rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M64013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.1400684X30rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M64013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.1400684X40rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M64013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.1400884X15rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M84013,51830,55,526,61512 sob consulta
K1811.1400884X20rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M84013,51830,55,526,62012 sob consulta
K1811.1400884X25rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M84013,51830,55,526,62512 sob consulta
K1811.1400884X30rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M84013,51830,55,526,63012 sob consulta
K1811.1400884X40rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável2M84013,51830,55,526,64012 sob consulta
K1811.1500884X15rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável3M850172241,91037,11512 sob consulta
K1811.1500884X20rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável3M850172241,91037,12012 sob consulta
K1811.1500884X25rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável3M850172241,91037,12512 sob consulta
K1811.1500884X30rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável3M850172241,91037,13012 sob consulta
K1811.1500884X40rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável3M850172241,91037,14012 sob consulta
K1811.1501084X20rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável3M1050172241,91037,12012 sob consulta
K1811.1501084X25rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável3M1050172241,91037,12512 sob consulta
K1811.1501084X30rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável3M1050172241,91037,13012 sob consulta
K1811.1501084X40rosca machovermelho RAL 3020aço inoxidável3M1050172241,91037,14012 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33