Grupos de mercadorias
Botões bola em termoplástico DIN 319 ampliada
K0158

Botões bola em termoplástico DIN 319 ampliada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto.
Bucha em aço.
Versão:Aço zincado.Sob consulta:Cores adicionais.Indicação de desenho:
Forma C: rosca plástica
Forma E: bucha roscada
Forma M: furo cônico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0158 Botões bola em termoplástico DIN 319 ampliada 196 kB

Desenhos (visão geral)

Botões bola em termoplástico DIN 319 ampliada

Botões bola em termoplástico, DIN 319 ampliada, forma C, com rosca plástica

mais informações

Desenhos

Botões bola em termoplástico, DIN 319 ampliada, forma C, com rosca plástica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0158.11604CM4168156 sob consulta
K0158.11605CM5168157,5 sob consulta
K0158.12005CM52012187,5 sob consulta
K0158.12006CM62012189 sob consulta
K0158.12506CM6251522,59 sob consulta
K0158.12508CM8251522,512 sob consulta
K0158.13208CM832182912 sob consulta
K0158.13210CM1032182915 sob consulta
K0158.14010CM1040223715 sob consulta
K0158.14012CM1240223715 sob consulta

Botões bola termoplásticos, DIN 319 ampliada, forma E, com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Botões bola termoplásticos, DIN 319 ampliada, forma E, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0158.22005EM52012187,5 sob consulta
K0158.22006EM62012187,5 sob consulta
K0158.22506EM6251522,59 sob consulta
K0158.22508EM8251522,59 sob consulta
K0158.23208EM832182912 sob consulta
K0158.23210EM1032182912 sob consulta

Botões bola de termoplástico, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

mais informações

Desenhos

Botões bola de termoplástico, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0158.32005M520121812 sob consulta
K0158.32506M6251522,515 sob consulta
K0158.32508M8251522,515 sob consulta
K0158.33208M832182915 sob consulta
K0158.33210M1032182915 sob consulta
K0158.34010M1040223720 sob consulta
K0158.34012M1240223720 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33