Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
K1016

Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4301.

Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Cores adicionais.Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1016 Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável 131 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K1016.22505KM525121687,5 sob consulta
K1016.23206KM63214201012 sob consulta
K1016.24008KM84018251314 sob consulta
K1016.25010KM105022321718 sob consulta
K1016.26312KM126326402122 sob consulta
K1016.28016KM168035502524 sob consulta

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

DD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K1016.42505X15LM5251216815 sob consulta
K1016.42505X20LM5251216820 sob consulta
K1016.42505X25LM5251216825 sob consulta
K1016.43206X15LM63214201015 sob consulta
K1016.43206X20LM63214201020 sob consulta
K1016.43206X25LM63214201025 sob consulta
K1016.43206X30LM63214201030 sob consulta
K1016.43206X40LM63214201040 sob consulta
K1016.44008X20LM84018251320 sob consulta
K1016.44008X25LM84018251325 sob consulta
K1016.44008X30LM84018251330 sob consulta
K1016.44008X40LM84018251340 sob consulta
K1016.44008X50LM84018251350 sob consulta
K1016.45010X25LM105022321725 sob consulta
K1016.45010X30LM105022321730 sob consulta
K1016.45010X40LM105022321740 sob consulta
K1016.45010X50LM105022321750 sob consulta
K1016.46312X30LM126326402130 sob consulta
K1016.46312X40LM126326402140 sob consulta
K1016.46312X50LM126326402150 sob consulta
K1016.46312X60LM126326402160 sob consulta
K1016.48016X30LM168035502530 sob consulta
K1016.48016X40LM168035502540 sob consulta
K1016.48016X50LM168035502550 sob consulta
K1016.48016X60LM168035502560 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33