Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento, forma D
K0147_D

Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0147_D Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma D, rosca furada 186 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D

D1D2D6HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0147.406DvibroacabamentoM632126,4201010 sob consulta
K0147.408DvibroacabamentoM840148,4251413 sob consulta
K0147.410DvibroacabamentoM10501810,5322016 sob consulta
K0147.412DvibroacabamentoM12632013402520 sob consulta
K0147.416DvibroacabamentoM16802517503020 sob consulta
K0147.420DvibroacabamentoM201003221633825 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33