Grupos de mercadorias
Contragancho para fechos de fixação com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma B
K0052_B

Contragancho para fechos de fixação com alça de fixação de até...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Acessórios:Engate K0052.Particularidades:
RoHS

Desenhos

Contragancho para fechos de fixação com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
K0052.92000601Bsuperfície sem tratamento sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33