- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Fechos de engate
- K0043
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos
- K2356
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 1300 N, orifícios de fixação na lateral
- K0044
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 2000 N, orifícios de fixação ocultos
- K1336
Fechos de engate em aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, orifícios de fixação ocultos
- K2357
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 300 N, orifícios de fixação ocultos
- K0045
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 3000 N, orifícios de fixação ocultos
- K2358
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos
- K0046
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão curta
- K0047
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão curta
- K0047_A
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão curta, forma A, padrão
- K0047_B
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão curta, forma B, com trava de proteção
- K0047_C
Fecho de engate em aço ou aço inoxidável com manilha de chapa metálica de até 1000 N, ajustável, orifícios de fixação ocultos, versão curta, forma C, com olhal de fechamento
- K0048
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 4000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão longa
- K0049
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 4000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão longa
- K1357
Fechos de engate em aço inoxidável com suporte e dispositivo de desengate em chapa metálica, orifícios de fixação ocultos
- K2359
Fechos rápidos de pressão com furos de fixação ocultos
- K0050
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de engate triangular móvel de até 1000 N, ajustável, orifícios de fixação visíveis
- K0051
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de fixação triangular de até 6500 N, ajustável, orifícios de fixação visíveis
- K0052
Fechos de engate em aço com alça de fixação de até 30500 N, ajustáveis, orifícios de fixação na lateral, versão para serviço pesado
- K0043
Contraganchos para fechos de engate com mola de até 500 N
- K0044
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 2000 N
- K1336
Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133
- K0045
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 3000 N
- K0046
Contragancho para fechos de engate com manilha de chapa metálica de até 1000 N, ajustável, versão curta
- K0048
Contragancho para fechos de engate com suporte de chapa metálica de até 4000 N, ajustável, versão longa
- K0050
Contragancho para fechos de engate com suporte de fixação triangular móvel de até 1000 N, ajustável
- K0051
Contraganchos de engate para fechos de engate com grampos triangulares de até 6500 N, ajustáveis
- K0052
Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado
- Fechos de mola
- Fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0047Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301. Versão:Zincado, passivado na cor azul. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os fechos de engate reguláveis oferecem um sistema de fechamento seguro para aplicações industriais. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
Uma vez que o gancho esteja engatado no contra-gancho, as peças a ser unidas podem ser comprimidas em até 5 mm ao tensionar o punho. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M5).
Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados como rebites.
Qualquer contra-gancho pode ser combinado com qualquer fecho de engate.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.Acessórios:Contra-gancho K0046.Indicação de desenho:Forma A padrão Forma B com trava Forma C com olhal de fechamento
1) Moldes de furação para montagem com contra-gancho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão curta, forma A, padrão |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | Força de retenção F1 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0047.1420601 | aço | A | 1000 |  | | sob consulta | | K0047.1420602 | aço inoxidável | A | 1000 |  | | sob consulta | |
|
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão curta, forma B, com trava de proteção |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | Força de retenção F1 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0047.2420601 | aço | B | 1000 |  | | sob consulta | | K0047.2420602 | aço inoxidável | B | 1000 |  | | sob consulta | |
|
Fecho de engate em aço ou aço inoxidável com manilha de chapa metálica de até 1000 N, ajustável, orifícios de fixação ocultos, versão curta, forma C, com olhal de fechamento |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | Força de retenção F1 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0047.3420601 | aço | C | 1000 |  | | sob consulta | | K0047.3420602 | aço inoxidável | C | 1000 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|