Grupos de mercadorias
Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133
K1336

Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:peça zincada.Acessórios:Engate K1336.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1336 Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133 253 kB

Desenhos (visão geral)

Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133

Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, forma A

mais informações

Desenhos

Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoFormaLBAD

CADAces.PreçoEncomendar
K1336.91460442Contra-GanchoA4418204,8 sob consulta

Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, forma B

mais informações

Desenhos

Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoFormaLBAD

CADAces.PreçoEncomendar
K1336.92460482Contra-GanchoB4818204,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33