Grupos de mercadorias
Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado
K0052

Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Zincado, passivado na cor azul.
Contra-gancho forma B (soldável), com superfície sem tratamento.
Acessórios:Engate K0052.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0052 Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado 160 kB

Desenhos (visão geral)

Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado

Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma A

mais informações

Desenhos

Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
K0052.91851201Apeça zincada e passivada sob consulta

Contragancho para fechos de fixação com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma B

mais informações

Desenhos

Contragancho para fechos de fixação com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
K0052.92000601Bsuperfície sem tratamento sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33