Contragancho para fechos de engate com suporte de fixação triangular móvel de até 1000 N, ajustável
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão:Zincado, passivado na cor azul. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Sob consulta:Pode ser fornecido com proteção anti-saltos.Acessórios:Engate K0050.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.