- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chaves fecho, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1969_BParafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso excêntrico em aço temperado.Indicação:Parafusos de substituição para grampos excêntricos de fixação e parafuso excêntrico para fixação.Acessórios:Grampos de fixação excêntricos por fechamento de forma K0022. Grampos excêntricos de fixação K1694. Grampo de fixação sextavado variável K0023. Parafusos excêntricos para fixação com disco de garras K0025. Parafusos excêntricos para fixação com sextavado K0026. Parafusos excêntricos para fixação com sextavado e porca ranhurada em T K0027. Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto K0029. Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto com superfície móvel K0031. Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e batente K0036. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | K | L | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1969.1216 | B | M12 | 6,6 | 16 | 8 |  | | sob consulta | | K1969.1225 | B | M12 | 6,3 | 25 | 8 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|