Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Excêntrico em aço temperado 1.7220,
Grampos em aço temperado 1.1191.
Versão:peça brunida.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0010 Grampo excêntrico com tensão final 207 kB

Desenhos

Grampo excêntrico com tensão final

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLL1L2L3L4BB1B2SHH1
máx.
H2DD1

D2ASWCADAces.PreçoEncomendar
K0010.08104±22728282738251216702534M82571413 sob consulta
K0010.10123±234363235413213,520802440M103071617 sob consulta
K0010.12146±343453745434014,5251003148M123071919 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33