Grupos de mercadorias
Chapa de fixação em aço para grampo excêntrico
K2050

Chapa de fixação em aço para grampo excêntrico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Aplicação:Minimiza os arranhões na peça de trabalho.Acessórios:Grampo excêntrico K2048.
Grampo excêntrico com alavanca K2049.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2050 Chapa de fixação em aço para grampo excêntrico 143 kB

Desenhos

Chapa de fixação em aço para grampo excêntrico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoBDHLL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K2050.06106,26131,81 sob consulta
K2050.08128,2715,52,21 sob consulta
K2050.101410,28182,61 sob consulta
K2050.121612,29202,91 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33