Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Excêntrico em aço temperado 1.7220,
Grampos em aço temperado 1.1191.
Versão:peça brunida.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0011 Grampo excêntrico com tensão média 248 kB

Desenhos

Grampo excêntrico com tensão média

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLL1L2BSH1
máx.
H2DD1

SWCADAces.PreçoEncomendar
K0011.08104±2393720122874M82513 sob consulta
K0011.10123±2494625163992M103017 sob consulta
K0011.12146±36158322049120M123019 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33