Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Cementado (56 ±1 HRC) e zincado azul.
Classe de resistência 8.8.
Indicação:Os parafusos excêntricos em espiral, estáveis e compactos, possibilitam a fixação com força de fixação para baixo nas diferentes formas de peças de usinagem.Montagem:Faça um ou mais furos roscados na peça de usinagem na distância sugerida X e Z. Insira o parafuso na altura necessária e coloque-o com o lado plano voltado para a peça. Coloque a peça de usinagem e aperte parafuso de fixação através do sextavado interno. Com uma rotação de 1/3 a peça estará fixa. O furo roscado deve ser lubrificado regularmente.

O movimento de rotação da fixação tem que ser executado sempre na direção dos batentes, para impedir que a peça de usinagem se afaste deles.
Sob consulta:Parafusos excêntricos em espiral com rosca esquerda.Indicação de desenho:
1) Fixação de chapas finas
2) Fixação de peças arredondadas
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0024 Parafuso excêntrico em espiral 193 kB

Desenhos

Parafuso excêntrico em espiral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2D

D1
máx.
HLSWS1
(Curso)
XZForça
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0024.040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 sob consulta
K0024.05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 sob consulta
K0024.06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 sob consulta
K0024.08165,58,97,7M81861651,26,682,720 sob consulta
K0024.10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 sob consulta
K0024.1224813,511,6M122792481,910,1125,444 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33