- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2048_BGrampo excêntrico em aço, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:A medida A refere-se à distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).
Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.Vantagens:- Design compacto - Fixação fácil e rápida de peças e componentesAcessórios:Chapa de fixação K2050.Indicação de desenho: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW | Força de aperto kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2048.061 | B | - | 5,9 | 10 | 10 | M6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6,8 | 1 | 13 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | sob consulta | | K2048.081 | B | - | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | sob consulta | | K2048.101 | B | - | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 7 | 15 | 8 | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | sob consulta | | K2048.121 | B | - | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 8 | 18 | 9 | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|