Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:endurecido (52 +2 HRC) e brunido.Indicação:As garras de fixação foram planejadas para a montagem nos mordentes das morsas. Para montagem, basta apenas uma ranhura com furos roscados. As arestas afiadas das garras de fixação apertam a peça, evitando a movimentação lateral e horizontal.

– A fixação por fechamento de forma possibilita altos valores de corte.
– Baixas alturas de fixação de 1,5 mm (economiza custos com material).
– O contorno das garras gera uma leve pressão para baixo.

Batente adequado disponível como acessório.
Indicação de desenho:
1) Peça de usinagem
2) Mordente
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1958_SK Garra de fixação 134 kB

Desenhos

Garra de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
K1958.1219Garra de fixação sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33