Productgroepen
Arreteerbout staal of rvs voor delen met dunne wanden met kunststof paddenstoelgreep
K0735

Arreteerbout staal of rvs voor delen met dunne wanden met...

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Alle artikelen oproepen/filteren
BeschrijvingProductbeschrijving:Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de borgstand door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas nadat de bout met de hand is verwijderd, kan een andere arreteerpositie worden gekozen. Wanneer het uitschuiven langer duurt en terugspringen van de arreteerpen moet worden voorkomen, moet vorm C resp. vorm D worden gebruikt.
Deze arreteerbouten zijn bijzonder goed geschikt voor de montage aan dunwandige componenten.
Grondstof:

Stalen uitvoering:
Arreteerpen gehard:
Hardheidsklasse 5.8.

RVS-uitvoering:
Arreteerpen niet gehard:
Schroefdraadhuls 1.4305.
Arreteerpen 1.4305.

Paddenstoelgreep thermoplast donkergrijs.

Uitvoering:Stalen uitvoering:
Arreteerpen gehard, geslepen en gezwart.

RVS-uitvoering:
Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.
Op aanvraag:Speciale uitvoeringen.Toebehoren:Voor het vastdraaien van de moer kan als toebehoren een dubbele ringsleutel worden geleverd.Tekeningverwijzing:
Vorm A: zonder arreteergleuf
Vorm C: met arreteergleuf
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0735 Arreteerbout staal of rvs voor delen met dunne wanden met kunststof paddenstoelgreep 278 kB

Tekeningen (volledig overzicht)

Arreteerbout staal of rvs voor delen met dunne wanden met kunststof paddenstoelgreep

Arreteerbout staal of rvs voor dunwandige delen met kunststof paddenstoelgreep, zonder arreteergleuf

meer info

Tekeningen

Arreteerbout staal of rvs voor dunwandige delen met kunststof paddenstoelgreep, zonder arreteergleuf

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormMateriaal
basiselement
Oppervlak
basislichaam
DD1D2D3LL1L2Slag
S
SW1SW2F x 30°Veerkracht
begin
F1 ca. N
Veerkracht
einde
F2 ca. N
Bestelnummer
Dubbele ringsleutel
CADToeb.PrijsBestellen
K0735.31105Astaalgehard5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  0,00 €
K0735.31206Astaalgehard6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  0,00 €
K0735.311105Arvsongehard5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  0,00 €
K0735.311206Arvsongehard6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  0,00 €

Arreteerbout staal of rvs voor delen met dunne wanden met kunststof paddenstoelgreep en arreteergleuf

meer info

Tekeningen

Arreteerbout staal of rvs voor delen met dunne wanden met kunststof paddenstoelgreep en arreteergleuf

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormMateriaal
basiselement
Oppervlak
basislichaam
DD1D2D3LL1L2Slag
S
SW1SW2F x 30°Veerkracht
begin
F1 ca. N
Veerkracht
einde
F2 ca. N
Bestelnummer
Dubbele ringsleutel
CADToeb.PrijsBestellen
K0735.33105Cstaalgehard5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  0,00 €
K0735.33206Cstaalgehard6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  0,00 €
K0735.313105Crvsongehard5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  0,00 €
K0735.313206Crvsongehard6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  0,00 €

Dubbele ringsleutel

meer info

Tekeningen

Dubbele ringsleutel

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerArtikelnaam

CADToeb.PrijsBestellen
K0631.91416DUBBELE RINGSLEUTEL0,00 €