BeschrijvingProductbeschrijving:Met de arreteer- en spangreep kunnen diverse verstelelementen met slechts één product worden gepositioneerd, geborgd en vastgeklemd. De arretering kan vormgesloten met een bout en de klemming krachtgesloten via het voorvlak van de huls plaatsvinden. Is de verbinding met behulp van de arreteerpen niet volledig vergrendeld, dan wordt dit met de uitstekende signaalkop weergegeven.Grondstof:Stergreep thermoplast zwartgrijs.
Signaalknop thermoplast rood.
Schroefdraadhuls staal.
Arreteerpen roestvrij staal 1.4305.
Uitvoering:Staal verzinkt.
RVS blank.Voordelen:Optische weergave van de vastklikfunctie.
Arreteren en spannen met één product.
Ergonomische bediening met stergreep.Op aanvraag:Speciale uitvoeringen.Toebehoren:Zeskantmoeren, lage vorm DIN 439Bijzonderheden